Meniu Caută

Garnitură pentru cabluri Inserare prin împingere 19.0 mm 21.2 mm PA

Această șa de sârmă din fibră optică are un suport cu clemă săgeată. Este ideal pentru crearea traseului de fibră optică, putând glisa pe poziția de montare. Conformă UL94 V-2.
Numărul piesei Essentra:

10111529

Numărul piesei producătorului:

OFNS-13-250-01

4000 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1000 - 6999 1,0665 RON
7000 + 0,868 RON
Ambalaj standard: 1000

Comandă în multiplu de 1000

Preț total:

1 066,50 RON

1000 x 1,0665 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Culoare Natural
Stil articulație Inserare prin împingere
Material PA
Tip șa Round
Diametru orificiu compatibil 6.3 mm
Interval grosime panou compatibil 0.8 - 2.0 mm
Adâncime 6.9 mm
Înălțime internă 19.0 mm
Lățime interioară 21.2 mm
Grosime maximă panou compatibil 2.0 mm
Grosime maximă panou 2.0 mm
Lățime totală 26.8 mm
Interval grosime panou 2.0 mm
Material complet Poliamidă 6/6
Standard de inflamabilitate a materialului UL94 V-2

Produsul OFNS-13-250-01 înlocuiește:

Instalare prin împingerea în locaş;Cleme și tuburi pentru furtun - cleme din plastic pentru furtunuriInterval diametru interior - 19.1 - 21.1 mm | 0.752 - 0.831 in
Numărul piesei Essentra: 10362327
Numărul piesei producătorului: 22FLC750830

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne