Meniu Caută

Garnitură pentru cabluri Inserare prin împingere 19.0 mm 21.2 mm PA

Această șa de sârmă din fibră optică are un suport cu clemă săgeată. Este ideal pentru crearea traseului de fibră optică, putând glisa pe poziția de montare. Conform UL94 V-0.
Numărul piesei Essentra:

10641606

Numărul piesei producătorului:

OFNS-13-S307-19

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1000 - 4999 0,5329 RON
5000 + 0,4314 RON
Ambalaj standard: 1000

Comandă în multiplu de 1000

Preț total:

532,90 RON

1000 x 0,5329 RON

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Culoare Natural
Stil articulație Inserare prin împingere
Material PA
Tip șa Round
Interval grosime panou compatibil 0.8 - 2.0 mm
Adâncime 6.9 mm
Înălțime internă 19.0 mm
Lățime interioară 21.2 mm
Grosime maximă panou compatibil 2.0 mm
Grosime maximă panou 2.0 mm
Lățime totală 26.8 mm
Interval grosime panou 2.0 mm
Material complet Poliamidă 6/6
Standard de inflamabilitate a materialului UL94 V-0

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne