Meniu Caută

Garnitură pentru cabluri Inserare prin împingere 25.1 mm 28.7 mm PA

Această șa de sârmă din fibră optică are un suport cu clemă săgeată. Este ideal pentru crearea traseului de fibră optică, putând glisa pe poziția de montare. Conformă UL94 V-2.
Numărul piesei Essentra:

10111680

Numărul piesei producătorului:

OFNS16-S9.5-01B

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1000 - 4999 1,2126 RON
5000 - 9999 1,1843 RON
10000 + 1,1631 RON
Ambalaj standard: 1000

Comandă în multiplu de 1000

Preț total:

1 212,60 RON

1000 x 1,2126 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Culoare Negru
Stil articulație Inserare prin împingere
Material PA
Tip șa Round
Diametru orificiu compatibil 9.5 mm
Interval grosime panou compatibil 0.8 - 2.0 mm
Adâncime 6.9 mm
Înălțime internă 25.1 mm
Lățime interioară 28.7 mm
Grosime maximă panou compatibil 2.0 mm
Grosime maximă panou 2.0 mm
Lățime totală 34.3 mm
Interval grosime panou 2.0 mm
Material complet Poliamidă 6/6
Standard de inflamabilitate a materialului UL94 V-2

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne