10111710
OFNS28-S9.5-01B
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
500 - 999 | 0,4901 RON |
1000 + | 0,4244 RON |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Culoare | Negru |
---|---|
Stil articulație | Inserare prin împingere |
Material | PA |
Tip șa | Round |
Diametru orificiu compatibil | 9.5 mm |
Diametru orificiu compatibil | 0.374 in |
Interval grosime panou compatibil | 0.8 - 2.0 mm |
Interval grosime panou compatibil | 0.031 - 0.079 in |
Adâncime | 6.9 mm |
Adâncime | 0.272 in |
Înălțime internă | 44.0 mm |
Înălțime internă | 1.732 in |
Lățime interioară | 35.0 mm |
Lățime interioară | 1.378 in |
Grosime maximă panou compatibil | 2.0 mm |
Grosime maximă panou compatibil | 0.079 in |
Grosime maximă panou | 2.0 mm |
Grosime maximă panou | 0.079 in |
Lățime totală | 43.0 mm |
Lățime totală | 1.693 in |
Interval grosime panou | 2.0 mm |
Interval grosime panou | 0.079 in |
Material complet | Poliamidă 6/6 |
Standard de inflamabilitate a materialului | UL94 V-2 |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.