Meniu Caută

Garnitură pentru cabluri Adeziv 25.1 mm 28.7 mm PA

This optical fibre wire saddle has an adhesive mount. It is ideal for routing fiber as it can be slid into place. Rated to UL94 V-0.
Numărul piesei Essentra:

10111659

Numărul piesei producătorului:

OFNSB16-19A2-RT

172 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
500 + 2,2316 RON
Ambalaj standard: 500

Comandă în multiplu de 500

Preț total:

1 115,80 RON

500 x 2,2316 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Culoare Natural
Stil articulație Adeziv
Material PA
Tip șa Round
Diametru orificiu compatibil 0.8 mm
Adâncime 6.9 mm
Înălțime internă 25.1 mm
Lățime interioară 28.7 mm
Lățime totală 34.3 mm
Material complet Poliamidă 6/6
Standard de inflamabilitate a materialului UL94 V-0

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne