Meniu Caută

Garnitură pentru cabluri Inserare prin împingere 4.8 mm 11.1 mm PA

This wire saddle is made of natural UL94-V-0 nylon 6/6.It snap lock into a 4.75 mm hole diameter of a 1.6 mm panel thickness.
Numărul piesei Essentra:

10037591

Numărul piesei producătorului:

WS-1-19

3795 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1000 - 5999 0,7407 RON
6000 + 0,6092 RON
Ambalaj standard: 1000

Comandă în multiplu de 1000

Preț total:

740,70 RON

1000 x 0,7407 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Culoare Natural
Stil articulație Inserare prin împingere
Material PA
Tip șa Rectangular
Diametru orificiu compatibil 4.7 mm
Adâncime 5.6 mm
Înălțime 13.2 mm
Înălțime internă 4.8 mm
Lățime interioară 11.1 mm
Grosime maximă panou 1.6 mm
Lățime totală 15.4 mm
Interval grosime panou 1.6 mm
Material complet Poliamidă
Standard de inflamabilitate a materialului UL94 V-0
Descriere UL/CSA UL E71558

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne