10037706
WS-9-3-01
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
1000 - 4999 | 0,538 RON |
5000 + | 0,4436 RON |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Culoare | Natural |
---|---|
Stil articulație | Cu sfert de rotaţie |
Material | PA |
Tip șa | Rectangular |
Diametru orificiu compatibil | 5.6 mm |
Diametru orificiu compatibil | 0.22 in |
Interval grosime panou compatibil | 0.8 - 1.6 mm |
Interval grosime panou compatibil | 0.031 - 0.063 in |
Adâncime | 5.6 mm |
Adâncime | 0.220 in |
Înălțime | 26.9 mm |
Înălțime | 1.060 in |
Înălțime internă | 19.1 mm |
Înălțime internă | 0.752 in |
Lățime interioară | 11.3 mm |
Lățime interioară | 0.445 in |
Grosime maximă panou compatibil | 1.6 mm |
Grosime maximă panou compatibil | 0.063 in |
Grosime maximă panou | 1.6 mm |
Grosime maximă panou | 0.063 in |
Lățime totală | 15.3 mm |
Lățime totală | 0.602 in |
Interval grosime panou | 0.8 - 1.6 mm |
Interval grosime panou | 0.031 - 0.063 in |
Material complet | Poliamidă |
Standard de inflamabilitate a materialului | UL94 V-2 |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.