10037195
WS-A-2-1-01
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
1000 - 5999 | 0,538 RON |
6000 + | 0,4421 RON |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Culoare | Natural |
---|---|
Stil articulație | Inserare prin împingere |
Material | PA |
Tip șa | Rectangular |
Diametru orificiu compatibil | 4.7 mm |
Diametru orificiu compatibil | 0.185 in |
Adâncime | 5.6 mm |
Adâncime | 0.220 in |
Înălțime | 13.2 mm |
Înălțime | 0.520 in |
Înălțime internă | 4.8 mm |
Înălțime internă | 0.189 in |
Lățime interioară | 11.1 mm |
Lățime interioară | 0.437 in |
Grosime maximă panou | 3.2 mm |
Grosime maximă panou | 0.126 in |
Lățime totală | 15.4 mm |
Lățime totală | 0.606 in |
Interval grosime panou | 3.2 mm |
Interval grosime panou | 0.126 in |
Material complet | Poliamidă |
Standard de inflamabilitate a materialului | UL94 V-2 |
Descriere UL/CSA | UL E71558 |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.