Meniu Caută

Garnitură pentru cabluri Cap de săgeată, cu aripioare 12.0 mm 12.0 mm PA

This non-locking Wire Saddle with side entry snap locks into a panel hole, it is made using natural UL rated nylon.
Numărul piesei Essentra:

10037379

Numărul piesei producătorului:

WS-SE-A-3-19

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1000 - 4999 0,4942 RON
5000 - 9999 0,4851 RON
10000 - 24999 0,4751 RON
25000 + 0,4652 RON
Ambalaj standard: 1000

Comandă în multiplu de 1000

Preț total:

494,20 RON

1000 x 0,4942 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Culoare Natural
Stil articulație Cap de săgeată, cu aripioare
Material PA
Tip șa Side Entry
Diametru orificiu compatibil 4.8 mm
Interval grosime panou compatibil 0.6 - 1.8 mm
Înălțime internă 12.0 mm
Lățime interioară 12.0 mm
Grosime maximă panou compatibil 1.8 mm
Grosime maximă panou 1.8 mm
Lățime totală 18.4 mm
Interval grosime panou 0.6 - 1.8 mm
Material complet Poliamidă 6/6
Standard de inflamabilitate a materialului UL94 V-0

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne