Meniu Caută

Garnitură pentru cabluri Apăsare 5.7 mm 10.2 mm PA

This non-locking Wire Saddle with side entry snap locks into a panel hole, it is made using natural UL rated nylon.
Numărul piesei Essentra:

10037393

Numărul piesei producătorului:

WS-SE-A-4-19

7000 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1000 - 4999 0,5929 RON
5000 - 9999 0,5815 RON
10000 + 0,5694 RON
Ambalaj standard: 1000

Comandă în multiplu de 1000

Preț total:

592,90 RON

1000 x 0,5929 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Culoare Natural
Stil articulație Apăsare
Material PA
Tip șa Side Entry
Diametru orificiu compatibil 5.7 mm
Interval grosime panou compatibil 0.8 - 1.6 mm
Înălțime internă 5.7 mm
Lățime interioară 10.2 mm
Grosime maximă panou compatibil 1.6 mm
Grosime maximă panou 2.0 mm
Lățime totală 19.0 mm
Interval grosime panou 0.8 - 2.0 mm
Material complet Poliamidă 6/6
Standard de inflamabilitate a materialului UL94 V-0

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne