Meniu Caută

Garnitură pentru cabluri Adeziv 11.4 mm 10.2 mm PA

Acest suport pentru cabluri cu profil redus, cu intrare laterală, se montează rapid datorită bazei adezive și este realizat din nailon UL94 V-2.
Numărul piesei Essentra:

10037416

Numărul piesei producătorului:

WS-SE-B-2-01A

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1000 + 3,8334 RON
Ambalaj standard: 1000

Comandă în multiplu de 1000

Preț total:

3 833,40 RON

1000 x 3,8334 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Culoare Natural
Stil articulație Adeziv
Material PA
Tip șa Side Entry
Diametru orificiu compatibil 10.2 mm
Înălțime internă 11.4 mm
Lățime interioară 10.2 mm
Material complet Poliamidă 6/6
Standard de inflamabilitate a materialului UL94 V-2
Descriere UL/CSA UL E71558

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne