10037492
WS-SE2-2-01
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
1000 + | 0,9707 RON |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Culoare | Natural |
---|---|
Stil articulație | Cap de săgeată, cu aripioare |
Material | PA |
Tip șa | Side Entry |
Diametru orificiu compatibil | 4.7 mm |
Diametru orificiu compatibil | 0.185 in |
Interval grosime panou compatibil | 0.5 - 1.6 mm |
Interval grosime panou compatibil | 0.02 - 0.063 in |
Înălțime internă | 4.8 mm |
Înălțime internă | 0.189 in |
Lățime interioară | 10.0 mm |
Lățime interioară | 0.394 in |
Grosime maximă panou compatibil | 1.6 mm |
Grosime maximă panou compatibil | 0.063 in |
Grosime maximă panou | 1.6 mm |
Grosime maximă panou | 0.063 in |
Lățime totală | 16.9 mm |
Lățime totală | 0.665 in |
Interval grosime panou | 0.5 - 1.6 mm |
Interval grosime panou | 0.02 - 0.063 in |
Material complet | Poliamidă 6/6 |
Standard de inflamabilitate a materialului | UL94 V-2 |
Descriere UL/CSA | UL E71558 |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.