Meniu Caută

Garnitură pentru cabluri Apăsare 3.0 mm 6.8 mm PA

This non-locking Wire Saddle with side entry snap locks into a panel hole, it is made using natural UL rated nylon.
Numărul piesei Essentra:

10037522

Numărul piesei producătorului:

WS-SE3-1-19

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1000 + 0,9488 RON
Ambalaj standard: 1000

Comandă în multiplu de 1000

Preț total:

948,80 RON

1000 x 0,9488 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Culoare Natural
Stil articulație Apăsare
Material PA
Tip șa Side Entry
Diametru orificiu compatibil 8.0 mm
Interval grosime panou compatibil 1.6 - 2.6 mm
Înălțime internă 3.0 mm
Lățime interioară 6.8 mm
Grosime maximă panou compatibil 2.6 mm
Grosime maximă panou 2.6 mm
Lățime totală 18.0 mm
Interval grosime panou 1.6 - 2.6 mm
Material complet Poliamidă 6/6
Standard de inflamabilitate a materialului UL94 V-0

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne