Meniu Caută

Garnitură pentru cabluri Nit/Șurub 4.3 mm 11.1 mm PA

Suportul de tip șea pentru cabluri este fabricat din nailon natural 6/6 și se fixează cu nit. Are un profil deschis, care permite cablurilor să fie introduse și îndepărtate cu ușurință. Acest suport de tip șea pentru gestionarea cablurilor se fixează în panouri cu orificii de 3,6 - 3,7 mm.
Numărul piesei Essentra:

10037539

Numărul piesei producătorului:

WS-SR-1-01

550 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1000 - 4999 1,4101 RON
5000 + 1,1445 RON
Ambalaj standard: 1000

Comandă în multiplu de 1000

Preț total:

1 410,10 RON

1000 x 1,4101 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Culoare Natural
Stil articulație Nit/Șurub
Material PA
Tip șa Rectangular
Diametru orificiu compatibil 3.8 mm
Înălțime internă 4.3 mm
Lățime interioară 11.1 mm
Lățime totală 12.4 mm
Material complet Poliamidă 6/6
Standard de inflamabilitate a materialului UL94 V-2

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne