Meniu Caută

Garnitură pentru cabluri Nit/Șurub 9.1 mm 11.1 mm PA

This wire saddle is made of natural UL94-V-0 nylon 6/6 and is fixed with a rivet. It has an open profile to allow cables to be easily inserted and removed. This cable management saddle is fixed into hole panel of 3.6 - 3.7 mm.
Numărul piesei Essentra:

10037560

Numărul piesei producătorului:

WS-SR-2-19

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1000 - 4999 1,6018 RON
5000 + 1,2965 RON
Ambalaj standard: 1000

Comandă în multiplu de 1000

Preț total:

1 601,80 RON

1000 x 1,6018 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Culoare Natural
Stil articulație Nit/Șurub
Material PA
Tip șa Rectangular
Diametru orificiu compatibil 3.8 mm
Înălțime internă 9.1 mm
Lățime interioară 11.1 mm
Lățime totală 12.4 mm
Material complet Poliamidă 6/6
Standard de inflamabilitate a materialului UL94 V-0

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne