10037744
WSB-2-19A4-RT
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
1000 + | 1,3307 RON |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Culoare | Natural |
---|---|
Stil articulație | Adeziv |
Material | PA |
Tip șa | Rectangular |
Diametru orificiu compatibil | 5.8 mm |
Diametru orificiu compatibil | 0.228 in |
Înălțime internă | 6.5 mm |
Înălțime internă | 0.256 in |
Lățime interioară | 11.8 mm |
Lățime interioară | 0.465 in |
Lățime totală | 12.1 mm |
Lățime totală | 0.476 in |
Material complet | Poliamidă 6/6 |
Standard de inflamabilitate a materialului | UL94 V-0 |
Descriere UL/CSA | UL E71558 |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.