10037775
WSBH-2-01
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
1000 - 14999 | 0,9707 RON |
15000 + | 0,7913 RON |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Culoare | Natural |
---|---|
Stil articulație | Inserare prin împingere |
Material | PA |
Tip șa | Rectangular |
Diametru orificiu compatibil | 7.9 mm |
Diametru orificiu compatibil | 0.311 in |
Adâncime | 5.6 mm |
Adâncime | 0.220 in |
Înălțime | 18 mm |
Înălțime | 0.710 in |
Înălțime internă | 11.2 mm |
Înălțime internă | 0.441 in |
Lățime interioară | 11.1 mm |
Lățime interioară | 0.437 in |
Lățime totală | 13.3 mm |
Lățime totală | 0.524 in |
Material complet | Poliamidă 6/6 |
Standard de inflamabilitate a materialului | UL94 V-2 |
Descriere UL/CSA | UL E71558 |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.