Meniu Caută

Garnitură pentru cabluri Inserare prin împingere 11.2 mm 11.1 mm PA

This wire saddle with blind hole mount is made of natural UL94-V-0 nylon 6/6. The design is slightly open to ease entry and removal of cables. The bushed fastener can press fit into a 7.9 mm hole of a panel thickness of 6.4 mm.
Numărul piesei Essentra:

10037782

Numărul piesei producătorului:

WSBH-2-19

30 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1000 - 6999 1,3828 RON
7000 + 1,1199 RON
Ambalaj standard: 1000

Comandă în multiplu de 1000

Preț total:

1 382,80 RON

1000 x 1,3828 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Culoare Natural
Stil articulație Inserare prin împingere
Material PA
Tip șa Rectangular
Diametru orificiu compatibil 7.9 mm
Adâncime 5.6 mm
Înălțime 18.0 mm
Înălțime internă 11.2 mm
Lățime interioară 11.1 mm
Lățime totală 13.3 mm
Material complet Poliamidă 6/6
Standard de inflamabilitate a materialului UL94 V-0
Descriere UL/CSA UL E71558

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne