Meniu Caută

Garnitură pentru cabluri Inserare prin împingere 21.6 mm 19.1 mm PA

Acest suport pentru cabluri fără blocare se fixează pe poziție și ține firele, ferindu-le de alte componente sensibile, oferind și un aspect ordonat. Acest suport de tip șea este realizat din material conform UL94 V-2.
Numărul piesei Essentra:

10038154

Numărul piesei producătorului:

WWS-A-3-01

270 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1000 - 8999 0,9213 RON
9000 + 0,7475 RON
Ambalaj standard: 1000

Comandă în multiplu de 1000

Preț total:

921,30 RON

1000 x 0,9213 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Culoare Natural
Stil articulație Inserare prin împingere
Material PA
Tip șa Rectangular
Diametru orificiu compatibil 4.7 mm
Adâncime 5.6 mm
Înălțime 28.4 mm
Înălțime internă 21.6 mm
Lățime interioară 19.1 mm
Grosime maximă panou 1.2 mm
Lățime totală 23.6 mm
Interval grosime panou 1.2 mm
Material complet Poliamidă
Standard de inflamabilitate a materialului UL94 V-2
Descriere UL/CSA UL E71558

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne