10038161
WWS-A-3-19
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
1000 - 4999 | 1,2883 RON |
5000 + | 1,05 RON |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Culoare | Natural |
---|---|
Stil articulație | Inserare prin împingere |
Material | PA |
Tip șa | Rectangular |
Diametru orificiu compatibil | 4.7 mm |
Diametru orificiu compatibil | 0.185 in |
Adâncime | 5.6 mm |
Adâncime | 0.220 in |
Înălțime | 28.4 mm |
Înălțime | 1.120 in |
Înălțime internă | 21.6 mm |
Înălțime internă | 0.85 in |
Lățime interioară | 19.1 mm |
Lățime interioară | 0.752 in |
Grosime maximă panou | 1.2 mm |
Grosime maximă panou | 0.047 in |
Lățime totală | 23.6 mm |
Lățime totală | 0.929 in |
Interval grosime panou | 1.2 mm |
Interval grosime panou | 0.047 in |
Material complet | Poliamidă |
Standard de inflamabilitate a materialului | UL94 V-0 |
Descriere UL/CSA | UL E71558 |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.