Meniu Caută

Garnitură pentru cabluri Adeziv 19.0 mm 19.0 mm PA

This wire saddle is made of natural nylon 6/6 and is fixed with an adhesive base with a surface of 25 x25 mm.
Numărul piesei Essentra:

10038178

Numărul piesei producătorului:

WWSB-3-148A-RT

2000 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
500 + 1,506 RON
Ambalaj standard: 500

Comandă în multiplu de 500

Preț total:

753,00 RON

500 x 1,506 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Culoare Natural
Stil articulație Adeziv
Material PA
Tip șa Square
Diametru orificiu compatibil 5.3 mm
Înălțime internă 19.0 mm
Lățime interioară 19.0 mm
Lățime totală 23.6 mm
Material complet Poliamidă
Standard de inflamabilitate a materialului UL94 HB

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne