10111987
PCBEHE2-10M-01
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
1000 - 4999 | 0,8761 RON |
5000 + | 0,7147 RON |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Culoare | Natural |
---|---|
Tip fixare orificiu A | Fixare cu deblocare |
Tip fixare orificiu B | Fixare cu clemă |
Diametru orificiu A | 4.0 mm |
Diametru orificiu A | 0.157 in |
Lungime distanțier | 10.0 mm |
Lungime distanțier | 0.394 in |
Material complet | Poliamidă 6.6 |
Standard de inflamabilitate a materialului | UL94 V-2 |
Înălțime cap de blocare A | 5.9 mm |
Înălțime cap de blocare A | 0.232 in |
Standard | RoHs |
Standard | REACH |
Standard | UL |
Standard | RMS |
Cod Vamal | 3926909790 |
Interval A grosime panou | 1.6 mm |
Interval A grosime panou | 0.063 in |
Interval B grosime panou | 1.2 - 1.8 mm |
Interval B grosime panou | 0.047 - 0.071 in |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.