10177723
UBMC-15.5M-01
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
500 + | 2,0673 RON |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Culoare | Natural |
---|---|
Tip fixare orificiu A | Fixare cu deblocare |
Tip fixare orificiu B | Cu fixare cu siguranţă |
Lungime distanțier | 15.5 mm |
Lungime distanțier | 0.61 in |
Material complet | Poliamidă 6.6 |
Standard de inflamabilitate a materialului | UL94 V-2 |
Înălțime cap de blocare A | 4.5 mm |
Înălțime cap de blocare A | 0.177 in |
Standard | UL |
Standard | RMS |
Cod Vamal | 3926909790 |
Interval A grosime panou | 1.6 - 2.3 mm |
Interval A grosime panou | 0.062 - 0.091 in |
Interval B grosime panou | 0.5 - 2.3 mm |
Interval B grosime panou | 0.02 - 0.091 in |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.