Meniu Caută

Suporturi separate

În stoc

Aceste suporturi pentru conexiune fibră sunt realizate din nailon sau polipropilenă (PP). Au o varietate de configurații fante și metode de montare și pot susține până la 24 de conexiuni de îmbinare. Sunt disponibile variante conforme cu UL94 V0 și UL94 V2. Printre variantele de culoare se numără: negru, albastru, verde, natural, roșu și galben.

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
33 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Lungime totală Număr de fante Lățime totală Înălțime totală Cumpără
0,7064 RON - 0,8433 RON Solicitați termenul de livrare aici
35.6 mm
12
26.0 mm
5.8 mm
21,7687 RON - 21,7687 RON 4 În stoc
16
9,748 RON - 9,748 RON 100 În stoc
4
0,5613 RON - 0,6544 RON 16600 În stoc
6
0,6695 RON - 0,8049 RON 7000 În stoc
6
11,7194 RON - 11,7194 RON 200 În stoc
2
1,5333 RON - 1,5333 RON Solicitați termenul de livrare aici
3
0,6489 RON - 0,7927 RON Solicitați termenul de livrare aici
3
13,9921 RON - 13,9921 RON 2000 În stoc
2
1,1952 RON - 1,1952 RON 2000 În stoc
4
3,8609 RON - 3,8609 RON Solicitați termenul de livrare aici
24
13,1159 RON - 13,1159 RON Solicitați termenul de livrare aici
2
10,7063 RON - 10,7063 RON Solicitați termenul de livrare aici
2
  • din 2
Suport fibră optică 89.0 mm (L) Negru

10312384

Interval de preț
21,7687 RON - 21,7687 RON

Niveluri de stoc
4 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Negru
  • Metodă de montare
    Clipsare;Adeziv
  • Material complet
    Nailon 6/6
  • Cantitate pachet
    100
  • Număr de fante
    16
Suport fibră optică 86.6 mm (L) 4 Negru

10312858

Interval de preț
9,748 RON - 9,748 RON

Niveluri de stoc
100 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Negru
  • Metodă de montare
    Inserare prin împingere
  • Material complet
    Poliamidă 6
  • Număr de poziții
    4
  • Cantitate pachet
    100
Suport fibră optică 37.3 mm (L) 6 Negru

10111802

Interval de preț
0,6544 RON - 0,5613 RON

Niveluri de stoc
16600 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Negru
  • Material complet
    Nailon 6/6 cu fibră de sticlă
  • Număr de poziții
    6
  • Cantitate pachet
    100
  • Număr de fante
    6
Suport fibră optică 37.3 mm (L) 6 Negru

10111826

Interval de preț
0,8049 RON - 0,6695 RON

Niveluri de stoc
7000 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Negru
  • Metodă de montare
    Șurub M3/#6
  • Material complet
    Nailon 6/6
  • Număr de poziții
    6
  • Cantitate pachet
    100
Suport fibră optică 26.5 mm (L) Roșu

10312742

Interval de preț
11,7194 RON - 11,7194 RON

Niveluri de stoc
200 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Roșu
  • Metodă de montare
    Adeziv
  • Material complet
    Poliamidă 6
  • Cantitate pachet
    100
  • Număr de fante
    2
Suport fibră optică 26.5 mm (L) Verde

10312766

Interval de preț
13,9921 RON - 13,9921 RON

Niveluri de stoc
2000 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Verde
  • Metodă de montare
    Adeziv
  • Material complet
    Poliamidă 6
  • Cantitate pachet
    100
  • Număr de fante
    2
Suport fibră optică 23.9 mm (L) Natural

10315897

Interval de preț
1,1952 RON - 1,1952 RON

Niveluri de stoc
2000 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Metodă de montare
    Push In
  • Material complet
    Nailon 6/6
  • Număr de poziții
    8
  • Cantitate pachet
    1000