Meniu Caută

Șuruburi aerisite - cap buton tubular

În producție

Șuruburile ventilate sunt elemente de fixare cu un orificiu perforat prin mijloc care permit gazelor prinse în partea inferioară a unei găuri filetate oarbe să iasă prin miez și să ofere flux de aer în cadrul unei aplicații. Șuruburile sunt o opțiune comună pentru sistemele HV și UHV, deoarece caracteristica lor de aerisire centrală reduce scurgerile virtuale de la sistemele de vid înalt.

Această gamă de șuruburi ventilate include șuruburi cu cap bombat hexagonal cu antrenare hexagonală. Unitățile hexagonale sunt potrivite pentru asamblarea de precizie și atunci când suprafața este limitată. Sunt fabricate din oțel inoxidabil.

  • Caracteristica lor centrală de aerisire reduce scurgerile virtuale de la sistemele de vid înalt.
  • Acționările hexagonale sunt potrivite pentru asamblarea de precizie și atunci când suprafața este limitată.
  • Ideal de utilizat în incinte, carcase și utilaje sigilate.
Material: Oţel inoxidabil 316, Oţel inoxidabil 304 Cod Serie: SRP0094.A2

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
Afișează mai puține filtre Afișează mai multe filtre
128 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate h2 D3 H1 d2 A/F d1 l1 Cumpără
12,4007 RON - 16,5511 RON Solicitați termenul de livrare aici
1.0
1.0
1.7
5.7
2.0
M3
8.0
16,1968 RON - 21,6126 RON Solicitați termenul de livrare aici
2.6
1.8
4.4
14.0
5.0
M8
16.0
16,1968 RON - 21,6126 RON Solicitați termenul de livrare aici
1.0
1.0
1.7
5.7
2.0
M3
16.0
19,8918 RON - 26,5223 RON Solicitați termenul de livrare aici
1.3
1.0
2.2
7.6
3.0
M4
25.0
30,5209 RON - 40,6946 RON Solicitați termenul de livrare aici
4.2
1.8
6.6
21.0
8.0
M12
25.0
43,124 RON - 57,4987 RON Solicitați termenul de livrare aici
4.2
1.8
6.6
21.0
8.0
M12
50.0
23,0298 RON - 30,6727 RON Solicitați termenul de livrare aici
2.1
1.6
3.3
10.5
4.0
M6
30.0
20,8534 RON - 27,7876 RON Solicitați termenul de livrare aici
2.6
1.8
4.4
14.0
5.0
M8
30.0
35,5824 RON - 47,4263 RON Solicitați termenul de livrare aici
4.2
1.8
6.6
21.0
8.0
M12
35.0
15,1846 RON - 20,246 RON Solicitați termenul de livrare aici
2.1
1.6
3.3
10.5
4.0
M6
10.0
30,774 RON - 41,0488 RON Solicitați termenul de livrare aici
2.1
1.6
3.3
10.5
4.0
M6
50.0
20,3979 RON - 27,1803 RON Solicitați termenul de livrare aici
3.1
1.8
5.5
17.5
6.0
M10
16.0
32,3936 RON - 43,1746 RON Solicitați termenul de livrare aici
3.1
1.8
5.5
17.5
6.0
M10
50.0
20,1448 RON - 26,826 RON Solicitați termenul de livrare aici
1.6
1.3
2.8
9.5
3.0
M5
25.0
28,8506 RON - 38,4674 RON Solicitați termenul de livrare aici
3.1
1.8
5.5
17.5
6.0
M10
40.0
26,2692 RON - 35,0256 RON Solicitați termenul de livrare aici
2.6
1.8
4.4
14.0
5.0
M8
50.0
13,4636 RON - 17,9177 RON Solicitați termenul de livrare aici
1.6
1.3
2.8
9.5
3.0
M5
8.0
17,5634 RON - 23,3841 RON Solicitați termenul de livrare aici
2.1
1.6
3.3
10.5
4.0
M6
16.0
28,7999 RON - 38,4168 RON Solicitați termenul de livrare aici
2.1
1.6
3.3
10.5
4.0
M6
45.0
21,0052 RON - 27,9901 RON Solicitați termenul de livrare aici
2.1
1.6
3.3
10.5
4.0
M6
25.0
  • din 7