Meniu Caută

Șurub cu aerisire Cap buton M6 45.0 Oţel inoxidabil 316

Șurub ventilat cu un cap buton și acționare hexagonală. Corpul gol ajută la eliminarea scurgerilor virtuale din sistemele de vid înalt. Este folosit în mod obișnuit în incinte, carcase sau utilaje sigilate. Fabricat din oțel inoxidabil și ideal pentru sisteme HV și UHV.
Numărul piesei Essentra:

20239961

Numărul piesei producătorului:

20239961

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 - 99 37,4798 RON
100 - 249 33,7269 RON
250 - 499 31,8504 RON
500 - 999 29,9739 RON
1000 + 28,0975 RON
Ambalaj standard: 1

Comandă în multiplu de 1

Preț total:

37,48 RON

1 x 37,4798 RON

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
l1 45.0
d1 M6
d2 10.5
D3 1.6
H1 3.3
h2 2.1
A/F 4.0
Tip de unitate Hexagonal
Cod Vamal 7318156290

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne