Meniu Caută

Șurub cu aerisire Cap buton M6 12.0 Oţel inoxidabil 304

Șurub ventilat cu un cap buton și acționare hexagonală. Corpul gol ajută la eliminarea scurgerilor virtuale din sistemele de vid înalt. Este folosit în mod obișnuit în incinte, carcase sau utilaje sigilate. Fabricat din oțel inoxidabil și ideal pentru sisteme HV și UHV.
Numărul piesei Essentra:

20227579

Numărul piesei producătorului:

20227579

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 - 99 20,0485 RON
100 - 249 18,0238 RON
250 - 499 17,0362 RON
500 - 999 16,0486 RON
1000 + 15,061 RON
Ambalaj standard: 1

Comandă în multiplu de 1

Preț total:

20,05 RON

1 x 20,0485 RON

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
l1 12.0
d1 M6
d2 10.5
D3 1.6
H1 3.3
h2 2.1
A/F 4.0
Tip de unitate Hexagonal
Cod Vamal 7318156290

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne