Meniu Caută

Șurub cu aerisire Cap buton M8 35.0 Oţel inoxidabil 304

Șurub ventilat cu un cap buton și acționare hexagonală. Corpul gol ajută la eliminarea scurgerilor virtuale din sistemele de vid înalt. Este folosit în mod obișnuit în incinte, carcase sau utilaje sigilate. Fabricat din oțel inoxidabil și ideal pentru sisteme HV și UHV.
Numărul piesei Essentra:

20239398

Numărul piesei producătorului:

20239398

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 - 99 27,0111 RON
100 - 249 24,2952 RON
250 - 499 22,9619 RON
500 - 999 21,6286 RON
1000 + 20,246 RON
Ambalaj standard: 1

Comandă în multiplu de 1

Preț total:

27,01 RON

1 x 27,0111 RON

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
l1 35.0
d1 M8
d2 14.0
D3 1.8
H1 4.4
h2 2.6
A/F 5.0
Tip de unitate Hexagonal
Cod Vamal 7318156290

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne