Meniu Caută

Șurub cu aerisire Cap buton M10 60.0 Oţel inoxidabil 304

Șurub ventilat cu un cap buton și acționare hexagonală. Corpul gol ajută la eliminarea scurgerilor virtuale din sistemele de vid înalt. Este folosit în mod obișnuit în incinte, carcase sau utilaje sigilate. Fabricat din oțel inoxidabil și ideal pentru sisteme HV și UHV.
Numărul piesei Essentra:

20239527

Numărul piesei producătorului:

20239527

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 - 99 41,7265 RON
100 - 249 37,5785 RON
250 - 499 35,4552 RON
500 - 999 33,3812 RON
1000 + 31,3072 RON
Ambalaj standard: 1

Comandă în multiplu de 1

Preț total:

41,73 RON

1 x 41,7265 RON

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
l1 60.0
d1 M10
d2 17.5
D3 1.8
H1 5.5
h2 3.1
A/F 6.0
Tip de unitate Hexagonal
Cod Vamal 7318156290

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne