Meniu Caută

Șurub cu aerisire Cap buton M8 16.0 Oţel inoxidabil 316

Șurub ventilat cu un cap buton și acționare hexagonală. Corpul gol ajută la eliminarea scurgerilor virtuale din sistemele de vid înalt. Este folosit în mod obișnuit în incinte, carcase sau utilaje sigilate. Fabricat din oțel inoxidabil și ideal pentru sisteme HV și UHV.
Numărul piesei Essentra:

20239992

Numărul piesei producătorului:

20239992

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 - 99 22,0731 RON
100 - 249 19,8509 RON
250 - 499 18,7646 RON
500 - 999 17,6782 RON
1000 + 16,5424 RON
Ambalaj standard: 1

Comandă în multiplu de 1

Preț total:

22,07 RON

1 x 22,0731 RON

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
l1 16.0
d1 M8
d2 14.0
D3 1.8
H1 4.4
h2 2.6
A/F 5.0
Tip de unitate Hexagonal
Cod Vamal 7318156290

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne