Meniu Caută

Șurub cu aerisire Cap buton M10 20.0 Oţel inoxidabil 316

Șurub ventilat cu un cap buton și acționare hexagonală. Corpul gol ajută la eliminarea scurgerilor virtuale din sistemele de vid înalt. Este folosit în mod obișnuit în incinte, carcase sau utilaje sigilate. Fabricat din oțel inoxidabil și ideal pentru sisteme HV și UHV.
Numărul piesei Essentra:

20240097

Numărul piesei producătorului:

20240097

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 - 99 28,3938 RON
100 - 249 25,5791 RON
250 - 499 24,147 RON
500 - 999 22,715 RON
1000 + 21,283 RON
Ambalaj standard: 1

Comandă în multiplu de 1

Preț total:

28,39 RON

1 x 28,3938 RON

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
l1 20.0
d1 M10
d2 17.5
D3 1.8
H1 5.5
h2 3.1
A/F 6.0
Tip de unitate Hexagonal
Cod Vamal 7318156290

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne