Meniu Caută

Șurub cu aerisire Cap buton M10 25.0 Oţel inoxidabil 316

Șurub ventilat cu un cap buton și acționare hexagonală. Corpul gol ajută la eliminarea scurgerilor virtuale din sistemele de vid înalt. Este folosit în mod obișnuit în incinte, carcase sau utilaje sigilate. Fabricat din oțel inoxidabil și ideal pentru sisteme HV și UHV.
Numărul piesei Essentra:

20240103

Numărul piesei producătorului:

20240103

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 - 99 30,6653 RON
100 - 249 27,6037 RON
250 - 499 26,0729 RON
500 - 999 24,5421 RON
1000 + 23,0113 RON
Ambalaj standard: 1

Comandă în multiplu de 1

Preț total:

30,67 RON

1 x 30,6653 RON

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
l1 25.0
d1 M10
d2 17.5
D3 1.8
H1 5.5
h2 3.1
A/F 6.0
Tip de unitate Hexagonal
Cod Vamal 7318156290

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne