20180935
20180935
Cantitate | Preț unitar |
---|
d1 | M4 |
---|---|
l1_025 | 60.0 |
d2 a012 | 2.8 |
d3 max | 7.5 |
d4 min | 4.5 |
h1 max | 2.20 |
l2 0.25 | 6.0 |
Material | Oţel inoxidabil 303 |
Tip de unitate | Acționare hexagonală |
Cod Vamal | 7318156290 |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina