20150150
20150150
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
1 - 9 | 917,1406 RON |
10 - 19 | 825,4246 RON |
20 - 49 | 779,5814 RON |
50 + | 733,6888 RON |
Dimensiune filet | TR10 x 2 |
---|---|
Numărul de porniri | 1.0 |
Lead | 2.0 |
p1 | 2.0 |
d2 tol. 7e max | 8.929 |
d3 tol. 7h max | 7500.0 |
l1 | 3000.0 |
Lead angle | 4°07‘ |
Pitch accuracy mm/300mm | 0.3 |
Straightness mm/300mm | 1.5 |
Greutate kg | 1.44 |
Material | Oțel inoxidabil |
Direcție filet | Pe dreapta |
Cod Vamal | 7215508000 |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.