Meniu Caută

Șuruburi cu avans

În producție

Șuruburile de avans sunt un tip de șuruburi utilizate pentru a transforma mișcarea de rotație în mișcare liniară prin conversia mișcării de rotație a șurubului într-o mișcare înainte a piuliței. „Avans” se referă la distanța pe care o va parcurge o piuliță pentru a efectua o rotație completă a șurubului.

Sunt utilizate pentru aplicații standard care necesită un grad mai scăzut de precizie și acuratețe sau în care șurubul cu bile nu este potrivit din cauza condițiilor de mediu. Sunt puternice, durabile și mai rentabile decât șuruburile cu bile.

Ele sunt, de asemenea, utilizate în industria robotică, auto sau de prelucrare CNC. Disponibile ca șuruburi standard din plumb cu filet pe dreapta, precum și cu filet pe stânga. Vă rugăm să rețineți: Aceste șuruburi din plumb, spre deosebire de tijele filetate (a nu fi confundate între ele), au o cale de rulare mai groasă și mai puternică, ceea ce le face ideale pentru aplicații cu sarcini grele în care apare mișcarea liniară repetitivă.

  • Disponibile ca șuruburi standard cu avans cu filet pe dreapta, precum și cu filet pe stânga.
  • „Avansul” se referă la distanța pe care o va parcurge piulița pentru o rotație completă a șurubului.
  • Folosite pentru aplicații standard care necesită un grad mai scăzut de precizie și acuratețe.
Material: Oțel inoxidabil, Oțel Series Code:

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
Afișează mai puține filtre Afișează mai multe filtre
340 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate d3 tol. 7h min p1 d1 tol. 7e Dimensiune filet l1 Material d2 tol. 7e min Cumpără
805,22 RON - 947,3067 RON Solicitați termenul de livrare aici
7.0
TR44 x 14
2000.0
Oțel
1 627,3348 RON - 1 914,497 RON Solicitați termenul de livrare aici
7.0
TR44 x 7
2000.0
Oțel
377,8606 RON - 472,3183 RON Solicitați termenul de livrare aici
5.0
TR24 x 5
2000.0
Oțel
5 397,7898 RON - 6 350,324 RON Solicitați termenul de livrare aici
12.0
TR90 x 12
2000.0
Oțel
512,1298 RON - 640,135 RON Solicitați termenul de livrare aici
5.0
TR26 x 5
2000.0
Oțel
621,4026 RON - 731,0878 RON Solicitați termenul de livrare aici
6.0
TR30 x 12
2000.0
Oțel
1 581,1458 RON - 1 860,1866 RON Solicitați termenul de livrare aici
8.0
TR50 x 8
2000.0
Oțel
501,2124 RON - 626,5006 RON Solicitați termenul de livrare aici
2.0
TR10 x 2
2000.0
Oțel inoxidabil
226,6966 RON - 302,286 RON Solicitați termenul de livrare aici
4.0
TR16 x 4
2000.0
Oțel
309,8862 RON - 387,3305 RON Solicitați termenul de livrare aici
4.0
TR18 x 8
2000.0
Oțel
452,2076 RON - 565,2595 RON Solicitați termenul de livrare aici
5.0
TR26 x 5
2000.0
Oțel
2 315,0816 RON - 2 723,6162 RON Solicitați termenul de livrare aici
5.0
TR26 x 5
3000.0
Oțel inoxidabil
885,8408 RON - 1 042,1794 RON Solicitați termenul de livrare aici
5.0
TR28 x 5
1000.0
Oțel inoxidabil
1 024,0126 RON - 1 204,7128 RON Solicitați termenul de livrare aici
6.0
TR30 x 6
1000.0
Oțel inoxidabil
1 686,6148 RON - 1 984,2596 RON Solicitați termenul de livrare aici
6.0
TR32 x 6
1500.0
Oțel inoxidabil
1 447,1236 RON - 1 702,482 RON Solicitați termenul de livrare aici
6.0
TR36 x 6
1000.0
Oțel inoxidabil
1 417,1872 RON - 1 667,2598 RON Solicitați termenul de livrare aici
4.0
TR20 x 4
3000.0
Oțel inoxidabil
4 604,6234 RON - 5 417,197 RON Solicitați termenul de livrare aici
7.0
TR40 x 7
3000.0
Oțel inoxidabil
7 086,4794 RON - 8 337,0578 RON Solicitați termenul de livrare aici
8.0
TR50 x 8
3000.0
Oțel inoxidabil
3 885,063 RON - 4 570,6514 RON Solicitați termenul de livrare aici
10.0
TR70 x 10
1000.0
Oțel inoxidabil
  • din 17