Meniu Caută

Șurub de plumb TR12 x 3 1000.0 Oțel

Șurubul din oțel cu avans este un tip de șurub folosit pentru a transforma mișcarea rotativă în mișcare liniară, cum ar fi șuruburile cu bile. Sunt folosite pentru aplicații standard care necesită un grad mai scăzut de precizie și acuratețe. Este cu filet pe dreapta, puternic și durabil datorită materialului său.
Numărul piesei Essentra:

20150952

Numărul piesei producătorului:

20150952

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 - 9 91,2936 RON
10 - 19 82,1522 RON
20 - 49 77,6074 RON
50 - 99 73,0132 RON
100 + 68,4684 RON
Ambalaj standard: 1

Comandă în multiplu de 1

Preț total:

91,29 RON

1 x 91,2936 RON

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Dimensiune filet TR12 x 3
Numărul de porniri 1.0
Lead 3.0
p1 3.0
d2 tol. 7e max 10.415
d3 tol. 7h max 8.500
l1 1000.0
Lead angle 5°17'
Pitch accuracy mm/300mm 0.2
Straightness mm/300mm 0.5
Greutate kg 0.65
Material Oțel
Direcție filet Pe dreapta
Cod Vamal 7215508000

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne