Meniu Caută

Șurub de plumb TR15 x 4 3000.0 Oțel

Șurubul din oțel cu avans este un tip de șurub folosit pentru a transforma mișcarea rotativă în mișcare liniară, cum ar fi șuruburile cu bile. Sunt folosite pentru aplicații standard care necesită un grad mai scăzut de precizie și acuratețe. Este cu filet pe dreapta, puternic și durabil datorită materialului său.
Numărul piesei Essentra:

20151119

Numărul piesei producătorului:

20151119

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 - 9 430,7902 RON
10 - 19 387,6912 RON
20 - 49 366,1528 RON
50 - 99 344,6144 RON
100 + 323,076 RON
Ambalaj standard: 1

Comandă în multiplu de 1

Preț total:

430,79 RON

1 x 430,7902 RON

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Dimensiune filet TR15 x 4
Numărul de porniri 1.0
Lead 4.0
p1 4.0
d2 tol. 7e max 13.905
d3 tol. 7h max 11.500
l1 3000.0
Lead angle 5°16‘
Pitch accuracy mm/300mm 0.05
Straightness mm/300mm 0.5
Greutate kg 3.51
Material Oțel
Direcție filet Pe stânga
Cod Vamal 7215508000

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne