Meniu Caută

Șurub de plumb TR20 x 8 1500.0 Oțel

Șurubul din oțel cu avans este un tip de șurub folosit pentru a transforma mișcarea rotativă în mișcare liniară, cum ar fi șuruburile cu bile. Sunt folosite pentru aplicații standard care necesită un grad mai scăzut de precizie și acuratețe. Este cu filet pe dreapta, puternic și durabil datorită materialului său.
Numărul piesei Essentra:

20151249

Numărul piesei producătorului:

20151249

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 - 9 417,5535 RON
10 - 19 375,7858 RON
20 + 354,939 RON
Ambalaj standard: 1

Comandă în multiplu de 1

Preț total:

417,55 RON

1 x 417,5535 RON

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Dimensiune filet TR20 x 8
Numărul de porniri 2.0
Lead 8.0
p1 4.0
d2 tol. 7e max 17.905
d3 tol. 7h max 15.500
l1 1500.0
Lead angle 8°09'
Pitch accuracy mm/300mm 0.1
Straightness mm/300mm 0.5
Greutate kg 2.91
Material Oțel
Direcție filet Pe dreapta
Cod Vamal 7215508000

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne