Meniu Caută

Șurub de plumb TR44 x 7 3000.0 Oțel

Șurubul din oțel cu avans este un tip de șurub folosit pentru a transforma mișcarea rotativă în mișcare liniară, cum ar fi șuruburile cu bile. Sunt folosite pentru aplicații standard care necesită un grad mai scăzut de precizie și acuratețe. Este cu filet pe dreapta, puternic și durabil datorită materialului său.
Numărul piesei Essentra:

20151683

Numărul piesei producătorului:

20151683

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 - 9 2 232,9738 RON
10 - 19 2 009,6908 RON
20 + 1 898,0468 RON
Ambalaj standard: 1

Comandă în multiplu de 1

Preț total:

2 232,97 RON

1 x 2 232,9738 RON

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Dimensiune filet TR44 x 7
Numărul de porniri 1.0
Lead 7.0
p1 7.0
d2 tol. 7e max 40.375
d3 tol. 7h max 36.000
l1 3000.0
Lead angle 3°10‘
Pitch accuracy mm/300mm 0.08
Straightness mm/300mm 0.2
Greutate kg 29.55
Material Oțel
Direcție filet Pe dreapta
Cod Vamal 7215508000

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne