Meniu Caută

Șurub de plumb TR90 x 12 1000.0 Oțel

Șurubul din oțel cu avans este un tip de șurub folosit pentru a transforma mișcarea rotativă în mișcare liniară, cum ar fi șuruburile cu bile. Sunt folosite pentru aplicații standard care necesită un grad mai scăzut de precizie și acuratețe. Este cu filet pe dreapta, puternic și durabil datorită materialului său.
Numărul piesei Essentra:

20151874

Numărul piesei producătorului:

20151874

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 - 9 3 167,967 RON
10 - 19 2 851,1704 RON
20 + 2 692,794 RON
Ambalaj standard: 1

Comandă în multiplu de 1

Preț total:

3 167,97 RON

1 x 3 167,967 RON

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Dimensiune filet TR90 x 12
Numărul de porniri 1.0
Lead 12.0
p1 12.0
d2 tol. 7e max 83.840
d3 tol. 7h max 77.000
l1 1000.0
Lead angle 2°36‘
Pitch accuracy mm/300mm 0.2
Straightness mm/300mm 0.5
Greutate kg 43.00
Material Oțel
Direcție filet Pe dreapta
Cod Vamal 7215508000

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne