20152253
20152253
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
1 - 9 | 337,6218 RON |
10 - 19 | 303,8594 RON |
20 - 49 | 286,9646 RON |
50 + | 270,1192 RON |
Dimensiune filet | TR14 x 6 |
---|---|
Numărul de porniri | 2.0 |
Lead | 6.0 |
p1 | 3.0 |
d2 tol. 7e max | 12.415 |
d3 tol. 7h max | 10.500 |
l1 | 3000.0 |
Lead angle | 8°49' |
Pitch accuracy mm/300mm | 0.3 |
Straightness mm/300mm | 0.5 |
Greutate kg | 2.79 |
Material | Oțel |
Direcție filet | Pe dreapta |
Cod Vamal | 7215508000 |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.