Meniu Caută

Șurub de plumb TR22 x 10 3000.0 Oțel

Șurubul din oțel cu avans este un tip de șurub folosit pentru a transforma mișcarea rotativă în mișcare liniară, cum ar fi șuruburile cu bile. Sunt folosite pentru aplicații standard care necesită un grad mai scăzut de precizie și acuratețe. Este cu filet pe dreapta, puternic și durabil datorită materialului său.
Numărul piesei Essentra:

20152291

Numărul piesei producătorului:

20152291

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 - 9 709,6705 RON
10 - 19 638,6926 RON
20 + 603,2234 RON
Ambalaj standard: 1

Comandă în multiplu de 1

Preț total:

709,67 RON

1 x 709,6705 RON

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Dimensiune filet TR22 x 10
Numărul de porniri 2.0
Lead 10.0
p1 5.0
d2 tol. 7e max 19.394
d3 tol. 7h max 16.500
l1 3000.0
Lead angle 9°23'
Pitch accuracy mm/300mm 0.2
Straightness mm/300mm 0.3
Greutate kg 6.87
Material Oțel
Direcție filet Pe dreapta
Cod Vamal 7215508000

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne