Meniu Caută

Șurub de plumb TR32 x 6 1500.0 Oțel inoxidabil

Șuruburile din oțel inoxidabil cu avans sunt un tip de șurub folosit pentru a transforma mișcarea rotativă în mișcare liniară, cum ar fi șuruburile cu bile. Sunt folosite pentru aplicații standard care necesită un grad mai scăzut de precizie și acuratețe. Este cu filet pe stângă, puternic și durabil datorită materialului său.
Numărul piesei Essentra:

20152567

Numărul piesei producătorului:

20152567

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 - 9 1 984,2596 RON
10 - 19 1 785,81 RON
20 + 1 686,6148 RON
Ambalaj standard: 1

Comandă în multiplu de 1

Preț total:

1 984,26 RON

1 x 1 984,2596 RON

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Dimensiune filet TR32 x 6
Numărul de porniri 1.0
Lead 6.0
p1 6.0
d2 tol. 7e max 28.882
d3 tol. 7h max 25.000
l1 1500.0
Lead angle 3°48‘
Pitch accuracy mm/300mm 0.1
Straightness mm/300mm 1.5
Greutate kg 7.54
Material Oțel inoxidabil
Direcție filet Pe dreapta
Cod Vamal 7215508000

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne