Meniu Caută

Șurub de plumb TR26 x 10 2000.0 Oțel

Șurubul din oțel cu avans este un tip de șurub folosit pentru a transforma mișcarea rotativă în mișcare liniară, cum ar fi șuruburile cu bile. Sunt folosite pentru aplicații standard care necesită un grad mai scăzut de precizie și acuratețe. Este cu filet pe dreapta, puternic și durabil datorită materialului său.
Numărul piesei Essentra:

20153144

Numărul piesei producătorului:

20153144

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 - 9 748,3013 RON
10 - 19 673,4702 RON
20 - 49 636,0744 RON
50 + 598,6292 RON
Ambalaj standard: 1

Comandă în multiplu de 1

Preț total:

748,30 RON

1 x 748,3013 RON

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Dimensiune filet TR26 x 10
Numărul de porniri 2.0
Lead 10.0
p1 5.0
d2 tol. 7e max 23.394
d3 tol. 7h max 20.500
l1 2000.0
Lead angle 7°48'
Pitch accuracy mm/300mm 0.2
Straightness mm/300mm 0.3
Greutate kg 6.64
Material Oțel
Direcție filet Pe dreapta
Cod Vamal 7215508000

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne