Meniu Caută

Șurub de plumb TR14 x 3 2000.0 Oțel

Șurubul din oțel cu avans este un tip de șurub folosit pentru a transforma mișcarea rotativă în mișcare liniară, cum ar fi șuruburile cu bile. Sunt folosite pentru aplicații standard care necesită un grad mai scăzut de precizie și acuratețe. Este cu filet pe dreapta, puternic și durabil datorită materialului său.
Numărul piesei Essentra:

20153311

Numărul piesei producătorului:

20153311

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 - 9 273,8242 RON
10 - 19 246,4566 RON
20 - 49 232,7728 RON
50 - 99 219,0396 RON
100 + 205,3558 RON
Ambalaj standard: 1

Comandă în multiplu de 1

Preț total:

273,82 RON

1 x 273,8242 RON

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Dimensiune filet TR14 x 3
Numărul de porniri 1.0
Lead 3.0
p1 3.0
d2 tol. 7e max 12.415
d3 tol. 7h max 10.500
l1 2000.0
Lead angle 4°26‘
Pitch accuracy mm/300mm 0.2
Straightness mm/300mm 0.5
Greutate kg 1.86
Material Oțel
Direcție filet Pe stânga
Cod Vamal 7215508000

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne