Meniu Caută

Șurub de plumb TR44 x 14 2000.0 Oțel

Șurubul din oțel cu avans este un tip de șurub folosit pentru a transforma mișcarea rotativă în mișcare liniară, cum ar fi șuruburile cu bile. Sunt folosite pentru aplicații standard care necesită un grad mai scăzut de precizie și acuratețe. Este cu filet pe dreapta, puternic și durabil datorită materialului său.
Numărul piesei Essentra:

20153922

Numărul piesei producătorului:

20153922

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 - 9 947,3067 RON
10 - 19 852,5946 RON
20 + 805,22 RON
Ambalaj standard: 1

Comandă în multiplu de 1

Preț total:

947,31 RON

1 x 947,3067 RON

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Dimensiune filet TR44 x 14
Numărul de porniri 2.0
Lead 14.0
p1 7.0
d2 tol. 7e max 40.375
d3 tol. 7h max 36.000
l1 2000.0
Lead angle 6°20‘
Pitch accuracy mm/300mm 0.2
Straightness mm/300mm 0.3
Greutate kg 19.70
Material Oțel
Direcție filet Pe dreapta
Cod Vamal 7215508000

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne