Meniu Caută

Șurub cu cap sferic 20x5 800.0 Oțel

Șuruburile cu bile cu diametrul de 20 mm sunt folosite pentru a transforma mișcarea de rotație în mișcare liniară. Bilele sunt ținute de o cușcă și rulează pe filetele axului pe măsură ce acesta se rotește. Permit șurubului cu bile să transmită mișcarea cu frecare foarte scăzută, făcându-l ideal pentru aplicații de precizie și uniformitate.
Numărul piesei Essentra:

20176594

Numărul piesei producătorului:

20176594

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 - 4 616,9072 RON
5 - 19 555,2066 RON
20 + 493,506 RON
Ambalaj standard: 1

Comandă în multiplu de 1

Preț total:

616,91 RON

1 x 616,9072 RON

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Șurub dia. x lead 20x5
Lead 5.0
d1 21.08
d2 20.0
d3 17.9
l1 800.0
Momentul de inerție al masei kg·m² 1,12x10-4
Material Oțel
Cod Vamal 7215508000

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne