Meniu Caută

Șuruburi cu bile

În producție

Șuruburile cu bile sunt componente de precizie utilizate în sistemele de mișcare liniară pentru a converti mișcarea rotativă în mișcare liniară în mod eficient și precis. Acestea constau dintr-un arbore filetat (sau piuliță) și un set de rulmenți cu bile șlefuite de precizie. Rulmenții cu bile se rotesc între arbore și piuliță, reducând frecarea și uzura obișnuită în sistemele de mișcare de alunecare.

Utilizate în mod obișnuit în variate aplicații industriale, mai ales în echipamentele auto, aerospațiale și medicale. În funcție de diametru, vă oferim o gamă largă de șuruburi cu bile.

Vă rugăm să rețineți: nu scoateți piulița cu bilă din manșon înainte de asamblare, deoarece bilele se vor desprinde, iar piulița va deveni inutilizabilă.Șuruburile cu bile sunt componente de precizie utilizate în sistemele de mișcare liniară pentru a transforma mișcarea rotativă în mișcare liniară în mod eficient și precis.

  • Șuruburile cu bilă sunt componente de precizie utilizate în sistemele de mișcare liniară.
  • Transformă mișcarea de rotație în mișcare liniară.
  • Utilizate în variate aplicații industriale, mai ales în echipamentele auto, aerospațiale și medicale.
Material: Oțel Series Code:

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
Afișează mai puține filtre Afișează mai multe filtre
356 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate d1 d2 d3 l1 Șurub dia. x lead Lead Cumpără
7 706,5976 RON - 9 633,2198 RON Solicitați termenul de livrare aici
65.15
63.0
58.8
3000.0
63x10
10.0
2 898,8414 RON - 3 623,569 RON Solicitați termenul de livrare aici
82.15
80.0
75.8
800.0
80x10
10.0
2 016,9526 RON - 2 521,2055 RON Solicitați termenul de livrare aici
53.58
50.0
44.05
2000.0
50x20
20.0
4 214,1658 RON - 5 267,7294 RON Solicitați termenul de livrare aici
53.58
50.0
44.05
600.0
50x50
50.0
17 536,6542 RON - 21 920,7955 RON Solicitați termenul de livrare aici
53.58
50.0
44.05
2500.0
50x50
50.0
16 609,3668 RON - 20 761,7035 RON Solicitați termenul de livrare aici
65.15
63.0
58.8
6500.0
63x10
10.0
6 434,7452 RON - 8 043,4364 RON Solicitați termenul de livrare aici
65.15
63.0
58.8
2500.0
63x10
10.0
717,8808 RON - 897,351 RON Solicitați termenul de livrare aici
53.58
50.0
44.05
600.0
50x20
20.0
2 328,6172 RON - 2 910,7887 RON Solicitați termenul de livrare aici
53.58
50.0
44.05
2500.0
50x20
20.0
Solicitați termenul de livrare aici
53.58
50.0
44.05
5500.0
50x20
20.0
7 008,9214 RON - 8 761,1715 RON Solicitați termenul de livrare aici
53.58
50.0
44.05
1000.0
50x50
50.0
397,0278 RON - 496,2724 RON Solicitați termenul de livrare aici
17.08
16.0
12.90
500.0
16x16
16.0
1 554,2228 RON - 1 942,7538 RON Solicitați termenul de livrare aici
17.08
16.0
12.90
2000.0
16x16
16.0
574,1268 RON - 717,6338 RON Solicitați termenul de livrare aici
17.08
16.0
12.90
800.0
16x20
20.0
1 068,028 RON - 1 335,035 RON Solicitați termenul de livrare aici
17.08
16.0
12.90
1500.0
16x20
20.0
1 888,7596 RON - 2 360,9248 RON Solicitați termenul de livrare aici
17.08
16.0
12.90
1000.0
16x32
32.0
1 236,5808 RON - 1 545,726 RON Solicitați termenul de livrare aici
21.08
20.0
17.9
2000.0
20x5
5.0
1 544,5404 RON - 1 930,7002 RON Solicitați termenul de livrare aici
21.08
20.0
17.9
2500.0
20x5
5.0
517,8108 RON - 647,2882 RON Solicitați termenul de livrare aici
20.76
20.0
17.6
600.0
20x20
20.0
1 710,722 RON - 2 138,3778 RON Solicitați termenul de livrare aici
21.08
10.0
17.9
2500.0
20x10
10.0
  • din 18