Meniu Caută

Șurub cu cap sferic 20x20 1500.0 Oțel

Șuruburile cu bile cu diametrul de 20 mm sunt folosite pentru a transforma mișcarea de rotație în mișcare liniară. Bilele sunt ținute de o cușcă și rulează pe filetele axului pe măsură ce acesta se rotește. Permit șurubului cu bile să transmită mișcarea cu frecare foarte scăzută, făcându-l ideal pentru aplicații de precizie și uniformitate.
Numărul piesei Essentra:

20176761

Numărul piesei producătorului:

20176761

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 - 4 1 621,555 RON
5 - 19 1 459,4242 RON
20 + 1 297,244 RON
Ambalaj standard: 1

Comandă în multiplu de 1

Preț total:

1 621,56 RON

1 x 1 621,555 RON

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Șurub dia. x lead 20x20
Lead 20.0
d1 20.76
d2 20.0
d3 17.6
l1 1500.0
Momentul de inerție al masei kg·m² 1,00x10-4
Material Oțel
Cod Vamal 7215508000

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne