Meniu Caută

Șurub cu cap sferic 25x25 6000.0 Oțel

Șuruburile cu bile cu diametrul de 25 mm sunt folosite pentru a transforma mișcarea de rotație în mișcare liniară. Bilele sunt ținute de o cușcă și rulează pe filetele axului pe măsură ce acesta se rotește. Permit șurubului cu bile să transmită mișcarea cu frecare foarte scăzută, făcându-l ideal pentru aplicații de precizie și uniformitate.
Numărul piesei Essentra:

20177294

Numărul piesei producătorului:

20177294

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 - 4 5 318,8313 RON
5 - 19 4 786,9588 RON
20 + 4 255,069 RON
Ambalaj standard: 1

Comandă în multiplu de 1

Preț total:

5 318,83 RON

1 x 5 318,8313 RON

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Șurub dia. x lead 25x25
Lead 25.0
d1 26.08
d2 25.0
d3 22.9
l1 6000.0
Momentul de inerție al masei kg·m² 2,62x10-4
Material Oțel
Cod Vamal 7215508000

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne